Opublikuj swoje produkty
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - PENDANT LIGHT PETIT

    A true light scenography, the Nénuphar pendant fascinates ceilings by playing the role of a sculpture, an acoustic ceiling and a luminaire all in one. The Petit Nénuphar pendant light is ideal for decorating ceilings. The 360° rotatable lampshade leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Its adjustable cables allow you to set the height of the luminaire to suit the space perfectly. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded fabric shade, brown on the outside and turquoise on the inside, adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    Opis
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 61 x H. 219 cm / L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 86.2’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynenuphar-pendant-light-petit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2190
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)610
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)3.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia