Opublikuj swoje produkty
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
NENUPHAR - WALL LAMP BABY
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP BABY

    A true light scenography, the Nénuphar wall lamp is a fascinating way of dressing up walls, playing the role of a sculpture, an acoustic wall and a luminaire all in one. The Petit Nénuphar wall light is ideal for decorating large wall spaces. The 360° orientable wall light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Fitted with a discreet LED light source that provides indirect backlighting, its geometric, rounded lampshade in black fabric on the outside and white on the inside adds an architectural, vibrant touch to your interior design.

    Opis
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 30 x H. 14,5 cm / L. 17.7” x l. 11.8” x H. 5.7”

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL
      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Type of Bulb : 1x Max 10W LED équiv. 75 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynenuphar-wall-lamp-baby
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)300
    • Szerokość (mm)450
    • Głębokość (mm)145
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia