Opublikuj swoje produkty
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT
    DESIGNHEURE

    NENUPHAR - WALL LAMP TRIO PETIT

    A true light scenography, the Nénuphar wall lamp is a fascinating way of dressing up walls, playing the role of a sculpture, an acoustic wall and a luminaire all in one. The generously proportioned Trio Petit Nénuphar wall light, made up of two Petit lampshades plus one Grand one, is ideal for decorating large wall spaces. The 360° orientable wall light leaves plenty of scope for creativity when it comes to decorating your interiors. Fitted with three discreet LED light sources that diffuse light indirectly, its geometric, rounded shades in grey fabric on the outside and orange on the inside add a colourful, architectural decorative touch to your interior.

    Opis
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Adjustable dimensions and orientation

      Lampshade Dimensions :

      1 x L. 118 x l. 78 x H. 19 cm + 2 x L. 90 x l. 61 x H. 19 cm 

      1 x L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 7.5’’ + 2 x L. 35.4’’ x l. 24.0’’ x H. 7.5’’

      Materials : Fabric, steel lacquered, colored textile cord, steel cable.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 3 x 18 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynenuphar-wall-lamp-trio-petit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)500
    • Szerokość (mm)2500
    • Głębokość (mm)1400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)9.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia