Opublikuj swoje produkty
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT
    DESIGNHEURE

    NUAGE - WALL LAMP SPOT LED PETIT

    The Nuage collection, with its triangular, rounded lampshade resembling the prow of a boat, has a timeless, universal design. Entirely made in France, Nuage is DESIGNHEURE's best-selling collection, thanks to its great adaptability and numerous model variations. Highly decorative and ideal for use at the head of a bed, the small Nuage wall light offers a dual light source: a bulb and a flexible LED reading light. This LED version with double switch is particularly recommended for comfortable reading with or without the light from the main lamp. The simplicity and clean lines of its appearance bring elegance and lightness to your interiors.

    Opis
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 24 x l. 26,5 x H. 33,5 cm / L. 9.4” x l. 10.2” x H. 13.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnynuage-wall-lamp-spot-led-petit
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)260
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)1.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna