Opublikuj swoje produkty
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE
    DESIGNHEURE

    ONDINE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT LARGE

    This sustainable acoustic suspension is made of biodegradable 100% merino French wool felt, ideal for dressing up noisy spaces.

    Inspired by mythology, Ondine symbolizes the fluid grace of water. The name reflects the poetry of a luminaire with light blue and red wine felt waves that unfurl through space in an undulation, absorbing unwanted noise.
    Available in 2 sizes and 2 colour combinations. (Custom-made, please consult us)

    Opis
    • Design: Part de rêve

      3 Standard finishes available 

      Dimensions : L.90 x l.78 x H. 262cm / L. 39.4’’ x l. 34.6’’ x H. 98.8’’
      Materials : 
      Natural 100% merino felted wool, biodegradable, no chemical additives, paper lampshade
      woven from cotton textile threads, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 96mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 25 W LED équiv. 150 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.8"mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyondine-acoustic-pendant-light-large
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)720
    • Szerokość (mm)900
    • Głębokość (mm)780
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyWłókno filcowe
    • Materiał dodatkowyPapier
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)4.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia