Opublikuj swoje produkty
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT
    DESIGNHEURE

    PARIS-HANOI - SMALL PENDANT LIGHT

    The Petit Paris-Hanoï pendant lamp is an invitation to travel: its large conical shade is inspired by the traditional Vietnamese hat with a touch of French elegance. Refined, this timeless pendant dresses up any space in a natural way and provides beautiful, warm lighting. Ideal in a living room, dining room or any other living space, this suspension brings a touch of chic and well-being to your interiors.

    Opis
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 28 x H. 225 cm / Ø11.0” x H. 88.6”
      Materials :
      Natural raffia, fabric, lacquered steel, black textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyparis-hanoi-small-pendant-light
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-05-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2250
    • Szerokość (mm)280
    • Głębokość (mm)280
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyTkanina
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)0.7
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna
    Andora
    Australia
    Kanada
    Austria
    Nowa Zelandia