Opublikuj swoje produkty
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS
    DESIGNHEURE

    RESONANCE - ACOUSTIC PENDANT LIGHT 1 RING 4 LOOPS

    A true sculpture, Résonance suspension suggests a delicate interplay between light and acoustics to transform spaces with optimism.

    Composed of a variety of luminous acoustic rings, this modular suspended chain can be adapted in height to suit any space: from a simple office with a few modules, to huge spaces with numerous modules.

    Opis
    • Design: Part de rêve

      One Standard finish available 

      Dimensions : L.66 x l.33 x H. 328cm / L. 26.0’’ x l. 13.0’’ x H. 129.1’’
      Materials : 
      100 % recycled PET foam, fabric, aluminum, PMMA, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 90 - Integrated LED - 2990 Lumens
      Power max : 23 W

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyresonance-acoustic-pendant-light-1-rings-4-loops
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3280
    • Szerokość (mm)660
    • Głębokość (mm)330
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPET
    • Materiał dodatkowyTkanina
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    • Waga netto (kg)7.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe - wiszące
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła

    Dostępny w krajach:

    Europa Oceania Ameryka północna