Opublikuj swoje produkty
Soft Care Sensations
Diversey

Soft Care Sensations

Soft Care Sensations is a revolution inPErsonal care systems for lodging and leisure environments which conveys an image of style and exclusivity enhancing the image of your hotel. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny7518149
  • Rodzina produktuDispensers
  • Grupa produktuSoft Care Sensations
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)158
  • Szerokość (mm)101
  • Głębokość (mm)85
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815