Opublikuj swoje produkty
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins
BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    BC921 Dolphin Stainless Steel Surface Mounted Bins

    Surface mounted stainless steel waste bin.
    Opis
    • High quality brushed satin stainless steel Wall mounted Open top BC921-1 internal wire basket available separately 24 litre capacity
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBC921
    • Rodzina produktuBins
    • Grupa produktuWaste Bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)440
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)155
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins