Opublikuj swoje produkty
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN
DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    DP5110-SAN DOLPHIN RECESSED SANITARY BIN

    Special Finishes: PPC in all RAL colours, Satin finish Bin Capacity: 11 litres Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel sanitary bin Recessed Welded corners - no sharp edge Lockable 10 Litre plastic hygiene insert for hygienic and easy emptying and cleaning Waste disposed through self-closing, fire-resistant swing flap Vanity flap to stop users being able to see any bin contents Superior quality and timeless design for prestigious washrooms
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyDP5110-SAN
    • Rodzina produktuBins
    • Grupa produktuWaste Bins
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-08-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)598
    • Szerokość (mm)298
    • Głębokość (mm)120
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins