Opublikuj swoje produkty
DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

DP2104 Dolphin Prestige Toilet Roll Holder

4.6 z 5 gwiazdek4.6(7 recenzje)
A wall mounted standard toilet roll holder, with U-shape hinged bar.
Opis
  • Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Easy-care 18/10 chrome nickel stainless steel Superior quality and timeless design for prestigious washrooms Satin or polished finishes available Left or right hand assembly Capacity one toilet roll
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDP2104
  • Rodzina produktuToilet Roll Holder
  • Grupa produktuSingle Roll Holder
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-05-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)135
  • Głębokość (mm)66
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyChrom
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders