Opublikuj swoje produkty
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
Color Snug Hook
    Dutton Brown

    Color Snug Hook

    The Color Snug Hook brings a playful, sculptural touch to functional hardware, its CNC-machined form finished with a smooth upward curve built to hold larger, heavier items with ease. Offered in 14 colors and three finishes, it's designed to feel less like an afterthought and more like an intentional design detail.

    A natural fit for entryways, mudrooms, closets, and bathrooms, this hook works equally well in residential and commercial settings. Install as a single statement or in multiples for a complete feel. Pair with other Dutton Brown fixtures for an integrated look across the entire space.

      Opis
      • Dimensions: Base Diameter: 2", Hook Height: 2.3", Hook Width: 0.8", Depth: 2.8"

        Width: 20mm

        Height: 58mm

        Depth: 71mm

        Weight: 454g

        Primary material: Brass

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnysnug-wall-hook
      • Rodzina produktuSnug Hook
      • Grupa produktuWall Hooks
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-08-03
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)58
      • Szerokość (mm)20
      • Głębokość (mm)71
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyMosiądz
      • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
      • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
      • Waga netto (kg)454
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe

      Dostępny w krajach:

      Ameryka północna
      Kanada
      Stany Zjednoczone