Opublikuj swoje produkty
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm
    Dornbracht

    28504670FF0010 Dornbracht Shower head with one flow mode 100 mm

    Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4" 

    Opis
    • Dornbracht Shower head with one flow mode 7-1/8"-8-1/4" 

      • 7-1/8"-8-1/4" Projection
      • Ball-joint pivotable through 30°
      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • Ø 3-7/8"
      • Flange 2-3/8" x 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrom, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny28504670FF0010
    • Rodzina produktuGeneric
    • Grupa produktuShowers - Shower heads
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-10-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.57
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011383
    • Nazwa ETIMShower head
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 17 19
    • OmniClass TitleShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures