Opublikuj swoje produkty
DuPont Airguard Reflective
DuPont Tyvek

DuPont Airguard Reflective

Air & vapour control layer (AVCL) with reflective surface and very high vapour resistance, for use in all roof, wall and floor systems. The membrane is chlorine resistant and its low emissivity helps boost the thermal performance of an insulated building element. Roll size: 1.5 x 50 m
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAirguardReflective
  • Rodzina produktuBuilding Envelope Solutions
  • Grupa produktuReflective Vapour Barrier
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wLuksemburg
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics