Opublikuj swoje produkty
Tyvek Airguard Smart
DuPont Tyvek

Tyvek Airguard Smart

Air & vapour control layer (AVCL) with variable vapour resistance for roofs, walls and floors. Membrane reacts to humidity within adjacent materials, allowing any moisture within the structure which would otherwise be trapped to dry out. The membrane behaves like a traditional AVCL during the winter. Its vapour resistance range is very wide, with an Sd value of 0.05 m to more than 30 m. Its semi-transparent composition makes it easy to locate the supporting framework behind. Roll size: 1.5 x 50 m. Lap: 100 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAirguardSmart
  • Rodzina produktuBuilding Envelope Solutions
  • Grupa produktuVariable Vapour Resistance
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wLuksemburg
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics