Opublikuj swoje produkty
Supro Plus- Breatheable Roof Underlay
DuPont Tyvek

Supro Plus- Breatheable Roof Underlay

Reinforced breathable roof underlay with integral adhesive lap tape for sealing against air infiltration to improve thermal efficiency. Suitable for use in all supported and unsupported pitched roof applications, including warm, hybrid and cold roofs. Also suitable for Scottish sarking board systems, low pitched metal roofs as well as wall and floor applications. Roll sizes: 1 m x 50 m and 1.5 m x 50 m. Horizontal lap: 150 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySuproPlus
  • Rodzina produktuBuilding Envelope Solutions
  • Grupa produktuWater Resistant Membrane
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wLuksemburg
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics