Opublikuj swoje produkty
Tyvek Firecurb Housewrap
DuPont Tyvek

Tyvek Firecurb Housewrap

Wall breather membrane with Class B2 fire performance to Din 4102. A lightweight, vapour permeable membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Membrane should be fixed to a continuous supporting surface, such as sheathing boards, insulation or stone/masonry substrates. Roll size: 1.5 x 100 m. Horizontal lap: 100 mm. Vertical lap: 150 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTyvekFirecurbHousewrap
  • Rodzina produktuBuilding Envelope Solutions
  • Grupa produktuFire Retardant Membrane
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolipropylen
  • Materiał dodatkowyPolipropylen
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wLuksemburg
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics