Opublikuj swoje produkty
Tyvek Reflex
DuPont Tyvek

Tyvek Reflex

Reflective breather membrane for timber frame, steel frame and concrete wall systems. A vapour permeable thermal membrane with high water resistance, providing durable, long-term secondary protection behind external cladding/facade coverings. Roll sizes: 1.4 x 100 m and 2.8 x 100 m. Horizontal lap: 100mm. Vertical lap: 150 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTyvekReflex
  • Rodzina produktuBuilding Envelope Solutions
  • Grupa produktuHeat Reflective Membrane
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wLuksemburg
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_25_57_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMembranes, liners, flexible sheets and fabrics