Opublikuj swoje produkty
CO2 Boxsensor
DUCO

CO2 Boxsensor

Box sensors can be integrated in the DucoBox Silent (CO2

- or moisture measurement) and

the DucoBox Energy Premium (only moisture measurement)

Opis
  • Box sensors can be installed very easily and quickly in the ventilation unit and provide CO2 and/or moisture measurement in an air duct. They are wired directly to the printed circuit board. This means that no cabling for room sensors has to be provided. A DucoBox Silent Connect can contain a maximum of two box sensors – one CO2 Box sensor and/or one Moisture Box sensor – which can each be clicked separately into a specific duct opening or together in one duct opening of the DucoBox.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyco2-boxsensor
  • Rodzina produktuMechanical Ventilation
  • Grupa produktuVentilation Units
  • TypPodzespoły
  • Data publikacji2022-03-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)110
  • Szerokość (mm)45
  • Głębokość (mm)35
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.04
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Klimatyzacja
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015820
  • Nazwa ETIMElectric and pneumatic sensors