Opublikuj swoje produkty
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydoorvent
  • Rodzina produktuLouvre Doors
  • Grupa produktuDucoDoor Grille
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-25
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)58
  • Szerokość (mm)436
  • Głębokość (mm)41
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
  • Waga netto (kg)0.49
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015240
  • Nazwa ETIMAir inlet/extraction units

Dostępny w krajach:

Europa