Opublikuj swoje produkty
DucoTon 10/80 ZR
DUCO

DucoTon 10/80 ZR

DucoTon 80 SR is a self-regulating ‘rotating drum’ window ventilator with a ‘Soft-Line’ design outer section. This window ventilator was introduced in 1992 and is being used with complete satisfaction in many projects.

Opis
    • Authentic DUCO 'Soft-Line' design
    • Double sealing with brushes with Finseal insert
    • Glass reduction 80 is superb
    • Excellent thermal performance
    • Can be used with any glass thickness (up to 36 mm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyducoton-10-80-zr
  • Rodzina produktuWindow Ventilation
  • Grupa produktuStandard Window Vents
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)94
  • Głębokość (mm)79
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyABS
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
  • Kod ETIMEC010022
  • Nazwa ETIMAir vent

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania