Opublikuj swoje produkty
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap

    Model KXU Aluminum Vent Cap

    Seiho's square-faced Vent Caps are now available with a slim hood. This model is excellent for exteriors where protection from the elements is required. Insect screens are an option.

    Available Mid-April 2025!

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Opis
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnymodel_kxu-vent-cap
    • Rodzina produktuVent Caps
    • Grupa produktuVent Caps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-07-08
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wJaponia
    • Wyprodukowano wJaponia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze powietrza
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers