Opublikuj swoje produkty
Silenzio ZR /ZR AK muurrooster
DUCO

Silenzio ZR /ZR AK muurrooster

The Silenzio is a wall-mounted grille that lends itself perfectly to renovation. Not only has the appearance been given a complete makeover, but from now on the Silenzio also has a ZR damper so that it can be effortlessly used in one of our ventilation systems. This sound-absorbing ventilation grid was specifically developed for situations where there is heavy noise pollution.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysilenzio-zr-muurrooster
  • Rodzina produktuSpecific Ventilation
  • Grupa produktuWall transfer air vents
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-05-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)350
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)105
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja grawitacyjna
  • Klasyfikacja IFCElement budynku
  • Kod ETIMEG015560
  • Nazwa ETIMAccessories for flue gases and air

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Wielka Brytania