Opublikuj swoje produkty
ACRI-WALL® - Interior Paint
ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL® - Interior Paint

    ACRI-WALL | Interior Paint

    ACRI-WALL is a line of professional, zero VOC, low odor interior paints ideal for use on new residential, commercial and multi-tenant housing projects. ACRI-WALL is formulated using the right blend of resins and pigments to provide excellent sheen uniformity, touch-up capabilities and durability. With very good block resistance, it prevents painted surfaces from sticking together and peeling.

    Why ACRI-WALL paints outperform the competition

    • Zero VOC, low odor
    • Very good touch-up
    • Very good block resistance

    For use on these substrates

    • Drywall
    • Masonry
    • Wood
    • Metal

    Skontaktuj się z Dunn-Edwards Paints

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyacri-wall-interior-paint
    • Rodzina produktuPaints and Varnishes
    • Grupa produktuInterior Paints & Primers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-09-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCPowierzchnia
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35
    • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFinishes
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC30
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR FINISHES

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna
    Chiny
    Stany Zjednoczone
    Korea Południowa