Opublikuj swoje produkty
Dynaco High-Speed door S-555 Atex All Weather

Dynaco High-Speed door S-555 Atex All Weather

The Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather is specifically designed for outside applications in explosion sensitive environments and harsh conditions. Officially approved by Apragaz notified body for use in potentially explosive atmospheres. All metal parts are stainless steel, non-metallic parts are composed of antistatic or electrical conductive materials, thus avoiding the build up of static electricity that could generate sparks. Operating speed and perfect sealing properties improve your traffic flows and provide employee comfort, environmental control and savings on energy costs. Fully self-reinserting, the Dynaco S-555 Cat.3 Atex All Weather will automatically reinsert itself in its side guides when the curtain is accidentally hit.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydyn-S5-aw
  • Rodzina produktuHigh speed door
  • Grupa produktuOutside door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)5500
  • Szerokość (mm)5500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPolietylen
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wBelgia
  • Wyprodukowano wBelgia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriptionHigh speed doorsets