Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting -- LINA LENS V:2
EAE Group
Zarchiwizowane

EAE Lighting -- LINA LENS V:2

LINA LENS V.2, with its strong body, was designed for a wide range of applications on car parks (typically low shelves) or warehouses (high ceilings) and contains optimum solutions for energy saving. Thanks to its smart termination caps, its luminaire montage providing different electric connections with installation cables and connection ports is easy.

Opis
  • Housing               :              Aluminium extrusion housing

    Diffuser               :              Glare controlled diffuser

    Optical  :              60° and 90° multi lens

    Light Source       :              Mid Power LED

    Power   :              34 W / 54 W

    Input Voltage    :              220-240V AC 50/60 Hz

    CRI         :              >80

    IP           :              IP64

    Installation         :              Surface mounted

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnylina_lens_v2
  • Rodzina produktuEAE Lighting
  • Grupa produktuLinear Etanj
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyExtruded Aluminum
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC code391115
  • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriptionLighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD5020
  • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring