Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - PROLIT
EAE Lighting - PROLIT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(8 recenzje)
    Thanks to its gently designed new housing and high efficient electronic design, Prolit V.3 offers lumen packages for many different application areas as well as choice of wide range optics. With the efficacy up to 146lm/W , it provides high energy saving. It is perfect for the replacement of conventional and low efficient lighting systems.
    Opis
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Glass with Serigraphy

      Optic Angles: 22° Lens / 32° Lens / 57° Lens / 99° Lens / Asymmetric Lens / Sport Lens / 0 Tilt

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC

      Power: 102 W / 150 W / 176 W / 206 W / 230 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -20 °C / +60 °C

      Housing Colors: ALZ90F + MW 3004 (BLACK)

      Installation: Floor Mounted

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprolit
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuFloodlights
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka