Opublikuj swoje produkty
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT
    EAE Group

    EAE Lighting - PROLIT KOMPAKT

    An efficient alternative to general purpose HID floodlights with wide range of optic choice to cover the requirements of low area lighting, building surroundings and facade lighting. Ultra lightweight, compact housing design which provides maximum performance, ease of installation and high mechanical resistance make PROLIT KOMPAKT ideal solution for multi-purpose floodlight applications. DALI, 1-10V, DIMKO control options are available.
    Opis
    • Housing: Aluminium Injection Housing

      Diffuser: Tempered Sanded Glass / Tempered Glass

      Optic Angles: 16° / 22° / 27° / 32° / 52° / 57° / 98° / 99° / Asymmetric Lens / Sport Lens

      IP Grade: IP66

      IK Impact Resistance Class: IK09

      Input Voltage: 220-240V AC 50/60 Hz

      Power: 75 W / 96 W / 111 W / 124 W

      Light Source: Power LED

      Color Temperature: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K

      CRI: >70

      Operating Temperature Range: -30 °C / +50 °C

      Housing Colors: SW 306G

      Installation: Floor Mounting

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyprolit_kompakt
    • Rodzina produktuEAE Lighting
    • Grupa produktuFloodlights
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-09-10
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka Południowa Oceania Ameryka północna Afryka