Opublikuj swoje produkty
Luna Bath Mixer
Luna Bath Mixer
    E.C.A. Serel

    Luna Bath Mixer

    E.C.A. Luna Bath Mixer
    Opis
    • • Connection: G 1/2'' (DN15) • Localization product codes are available • Connection type: s-shaped connections • Hose connection: G 1/2'' (DN15) • Ceramic cartridge • Non-return valve • Auto/manuel fixation diverter • Flow rate hand shower connection: 12 l/min • Flow rate bath filler: 20,4 l/min • Anti-limescale system aerator
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102102450EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Luna
    • Grupa produktuBath Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)113
    • Szerokość (mm)220
    • Głębokość (mm)158
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.94
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures