Opublikuj swoje produkty
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group
    E.C.A. Serel

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    E.C.A. Nita Concealed Shower Mixer Surface Mounted Group

    Opis
    • • Chrome

      • 1 outlet

      • Flow rate: 12.1 l/min

      • 3 types of rosette are available; angular, circular and elliptical

      • Flush mounted group with code 102166102EX should be bought separately

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjny102167108EX-Y
      • Rodzina produktuE.C.A. Nita
      • Grupa produktuConcealed Shower Mixer
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2018-02-14
      • Numer edycji1
      • Wysokość (mm)148
      • Szerokość (mm)110
      • Głębokość (mm)65
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyChrom
      • Zaprojektowano wTurcja
      • Wyprodukowano wTurcja
      • Waga netto (kg)0.37
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
      • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
      • UNSPSC nameShowers
      • UNSPSC code30181503
      • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
      • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
      • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
      • OmniClass Number23-31 11 00
      • OmniClass TitleFaucets
      • CSI UniFormat II CodeD2010
      • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures