Opublikuj swoje produkty
Minimal U-Trap for Basin / Sink
Minimal U-Trap for Basin / Sink
    E.C.A. Serel

    Minimal U-Trap for Basin / Sink

    4.8 z 5 gwiazdek4.8(6 recenzje)
    E.C.A. Minimal U-Trap for Basin / Sink
    Opis
    • • Chrome • Connection: G 1 1/4"
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102119026EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Wastes & Traps
    • Grupa produktuWastes & Traps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)340
    • Szerokość (mm)68
    • Głębokość (mm)109
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_45_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWastewater and water mixer products
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Waste and Vent Piping
    • OmniClass Number23-21 23 27
    • OmniClass TitleResidential Waste Disposal Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures