Opublikuj swoje produkty
Filtered Stop Tap
Filtered Stop Tap
    E.C.A. Serel

    Filtered Stop Tap

    E.C.A. Filtered Stop Tap
    Opis
    • • Ergonomic design hand-wheel,
      • Special strainer filter
      • Wrench outlet enables easy installation,
      • Inlet connection: G 1/2” (DN15)
      • Outlet connection: G 3/8" (DN10)
      • Localization product codes are available

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102111128EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Filtered Stop Taps
    • Grupa produktuFiltered Stop Taps
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.12
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameValve parts or accessories
    • UNSPSC code40141616
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-31 11 19 11
    • OmniClass TitleThermostatically Controlled Faucet Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING