Opublikuj swoje produkty
Niobe Kitchen Mixer
Niobe Kitchen Mixer
    E.C.A. Serel

    Niobe Kitchen Mixer

    E.C.A. Niobe Kitchen Mixer

    Opis
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,4 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102118098EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Niobe
    • Grupa produktuSink Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)315
    • Szerokość (mm)158
    • Głębokość (mm)228
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures