Opublikuj swoje produkty
Concealed Bath Mixer Spout Group
Concealed Bath Mixer Spout Group
    E.C.A. Serel

    Concealed Bath Mixer Spout Group

    E.C.A. Concealed Bath Mixer Spout Group
    Opis
    • • 3 types of rosette are available; angular, circular and eliptical
      • Spout length is 158 mm
      • Installation connection is G 1/2’’
      • Anti -limescale system aerator
      • Different color and coating alternatives are available

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102159206EX-K
    • Rodzina produktuE.C.A. Concealed Bath Mixer
    • Grupa produktuConcealed Bath Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-07-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)75
    • Głębokość (mm)176
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)0.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBath spouts
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures