Opublikuj swoje produkty
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
Myra Touch Basin Mixer
    E.C.A. Serel

    Myra Touch Basin Mixer

    E.C.A. Myra Touch Basin Mixer
    Opis
    • • Innovative E.C.A. Hygiene Plus coating • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7,8 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Anti-limescale system aerator • Open in cold position for energy saving • Operates with 4 unit AA 1,5 V lithium battery • Provides hygienic and practical usage by means of its touch feature • Provides long lasting usage • When the product handle is in the open position, water flow is provided with a touch to the battery body and water flow is stopped again with a touch • When the touch feature is used, the water flow is automatically interrupted for safety after 42 seconds of water flow • If desired, the product can also be used manually, with the touch feature deactivated
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102188031HEX
    • Rodzina produktuE.C.A. Myra Touch
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)192
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)183
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures