Opublikuj swoje produkty
Nita Basin Mixer with Swivel Spout
Nita Basin Mixer with Swivel Spout
    E.C.A. Serel

    Nita Basin Mixer with Swivel Spout

    E.C.A. Nita Basin Mixer with Swivel Spout
    Opis
      • Connection: G 3/8'' (DN10)
      • Localization product codes are available 
      • Flow rate: 7,5 l/min
      • Water-saving product alternatives are available
      • Ceramic cartridge
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102188036EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Nita
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)266
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)183
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures