Opublikuj swoje produkty
Nita Basin Mixer with Pop-Up
Nita Basin Mixer with Pop-Up
    E.C.A. Serel

    Nita Basin Mixer with Pop-Up

    E.C.A. Nita Basin Mixer with Pop-Up
    Opis
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 7 l/min • Water-saving product alternatives are available • Ceramic cartridge • Pop-Up waste set G 1 1/4''
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102188047EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Nita
    • Grupa produktuBasin Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)162
    • Szerokość (mm)50
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures