Opublikuj swoje produkty
Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12
E.C.A. Serel

Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12

SEREL Nita BTW Closed Coupled WC Pan NT12 (63 cm)
Opis
  • •SEREL Hygiene+ 

    • %25 Water Saving 

    • Full functionality with 4,5 liters of water 

    • 63x35,5cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyNT12
  • Rodzina produktuSEREL Nita
  • Grupa produktuBTW WC Pan
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)390
  • Szerokość (mm)355
  • Głębokość (mm)630
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowyFajans szklany
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)28.05
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameToilets
  • UNSPSC code30181505
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste