Opublikuj swoje produkty
Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect
Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect
    E.C.A. Serel

    Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    E.C.A. Nita Kitchen Mixer - Stainless Steel Effect

    Opis
    • • Connection: G 3/8'' (DN10) • Localization product codes are available • Flow rate: 6,7 l/min • Water-saving product alternative is available • Ceramic cartridge • Dual mode hand shower (spray&stream) • Pause function on hand shower • High arc pull-down swivels 360° • Stainless steel effect
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny102518106EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Nita
    • Grupa produktuSink Mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-02-03
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)467
    • Szerokość (mm)111
    • Głębokość (mm)270
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures