Opublikuj swoje produkty
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    E.C.A. Serel

    Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated

    E.C.A. Compact Infrared Basin Mixer, Mains Operated
    Opis
    • • Dual water inlet • Operates with 220 V power supply • Filtered angle taps are provided with the product • Flow rate: 5 l/min • Water-saving product alternatives are available • Lime cleaning system aerator for 5 l/min flow rate • Localization product codes are available • Temperature pre-adjustable
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny108108044EX
    • Rodzina produktuE.C.A. Infrared Basin Mixers
    • Grupa produktuInfrared Basin Mixers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-02-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)161
    • Szerokość (mm)53
    • Głębokość (mm)184
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wTurcja
    • Wyprodukowano wTurcja
    • Waga netto (kg)2.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures