Opublikuj swoje produkty
4life Semi Countertop Washbasin FL44
E.C.A. Serel

4life Semi Countertop Washbasin FL44

SEREL 4life Semi Countertop Washbasin FL44 (60 cm)
Opis
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Without Relief Sewer 

    • 48x60 cm

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFL44
  • Rodzina produktuSEREL 4life
  • Grupa produktuSemi Recessed Washbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)145
  • Szerokość (mm)600
  • Głębokość (mm)480
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)13.61
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
  • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures