Opublikuj swoje produkty
Helios Shelf H414
E.C.A. Serel

Helios Shelf H414

SEREL Helios Shelf H414
Opis
  • •SEREL Hygiene+ 

    • Design Awards 

    2016 - Bronze A' Design Award (SEREL Helios Series) 

    • 50 cm 

    • Used with the Helios Series

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyH414
  • Rodzina produktuSEREL Helios
  • Grupa produktuShelf
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)520
  • Głębokość (mm)155
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Materiał dodatkowySzamot
  • Zaprojektowano wTurcja
  • Wyprodukowano wTurcja
  • Waga netto (kg)3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-19 31 17
  • OmniClass TitleSanitary Room Units
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures