Opublikuj swoje produkty
Ecolator 5
Ecolator

Ecolator 5

Ecolator mini treatment-plant is a result of high-tech research and product development expert. By combining chemical and biological water treatment, it can effectively reduce the organic substances and nitrogen (N) causing eutrophication and phosphorus (P) in the wastewater. Even a household's toughest wastewater is purified with Ecolator. Ecolator 5 is developed for wastewater treatment for new and older homes and vacation rentals. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyecolator_5
  • Rodzina produktuMini treatment-plant
  • Grupa produktuEcolator 5
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2260
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFinlandia
  • Wyprodukowano wFinlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCUrządzenie do usprawnienia przepływu
  • UNSPSC namePurification
  • UNSPSC code401616