Opublikuj swoje produkty
Point of Use Low Flow Heaters
Eemax
Zarchiwizowane

Point of Use Low Flow Heaters

  • On demand hot water - no delay
  • Cut energy waste - Flow switch activates heater only when water is running, no standby heat loss
  • 99% Efficient, .99 energy factor
  • Endless hot water - No storage capacity to deplete
  • Reduces installation cost and material - No T&P valve required (check local codes)
  • Flow restricting aerator - PCA ensures proper volume and effective flow.
  • Easy Installation - Simple compression fittings that require no soldering. Unit mounts directly to the wall with common hardware.
  • Prevents Legionella bacteria growth
  • Reduces calcification and sedimentation
  • Field Serviceable - All major component are field replaceable and readily available
  • Proudly made In the USA

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeemax-001
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuInstantaneous Water Heaters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-07-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)10.75
  • Szerokość (cale)5.25
  • Głębokość (cale)2.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Materiał dodatkowyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC