Opublikuj swoje produkty
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters
    Eemax

    MiniTank | Electric Mini-Tank Water Heaters

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(6 recenzje)

    • Point-of-use heating eliminates long hot water pipe runs
    • Compact design - fits virtually anywhere
    • Hot or cold water feed
    • Adjustable temperature control 50-140°F
    • T&P valve included
    • Single weld glass lined tank for extended life
    • Floor mount or wall hung (bracket included)
    • Status indicator light
    • 120V cord provided for ease of installation
    • ETL listed to UL174 and NSF373

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeemax-021
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuInstantaneous Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa