Opublikuj swoje produkty
ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater
Eemax

ProSeries XTP Electric Tankless Water Heater

4.3 z 5 gwiazdek4.3(6 recenzje)

Model Numbers: XTP018208, XTP024208, XTP032208, XTP016480, XTP020480, XTP024480, XTP027480, XTP036480, XTP048480, XTP054480

Key Product Features

  • Manual "test mode" will help technicians troubleshoot/diagnose under "maintenance mode" -- reduces or eliminates the need for external tools
  • Self-diagnostics with intelligent controls actively protect heater in installed environment
  • SafeStart™ technology engages upon start-up to help avoid dry-fire occurrence
  • Control system activates heater only on demand
  • Digital LED display with accessible user interface communicates system status and heater operation feedback
  • Flow activation at 0.5 GPM/ 1.89 LPM across product line
  • Custom mounting bracket
  • Fittings suit common plumbing connections (3/4” NPT)
  • Temperature consistency at +/- 1°F or +/- 0.6°C output
  • High temperature limit switch enables safe operation
  • Only one input water line, cold or hot, needed for installation

Applications

  • Booster (Up to 180°F)
  • Recirculation loop
  • Washdown Processes
  • Commercial kitchens / utility sinks
  • Mop sinks
  • Dishwasher
  • Handwashing (variable and fixed-flow)

Opis
  • Product Specifications

    Min. Operating Pressure: 35 PSI

    Max. Operating Pressure: 150 PSI

    Optimum Operating Pressure: 60-90 PSI

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyeemax-proseries-xtp
  • Rodzina produktuHVAC
  • Grupa produktuInstantaneous Water Heaters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-07-24
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)20.29
  • Szerokość (cale)20.47
  • Głębokość (cale)5.84
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
  • Kod ETIMEC000392
  • Nazwa ETIMInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameCommercial water heaters
  • UNSPSC code40101826
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11 11
  • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa