Opublikuj swoje produkty
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters
    Eemax

    HomeAdvantage II | Electric Tankless Water Heaters

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)

    • Copper Emerson heating elements with brass top increase durability and are threaded for easy replacement

    • Simple Installation: 3 foot electric cable included and 1/2” CF water connectors for easy installation

    • Instant, consistent and endless hot water

    • Compact, resistant and stylish with digital temperature control in increments of 1°F ranging from 80°F to 140°F

    • Dimensions: 11.5”H x 8”W x 3.75”D, 17”H x 14"W x 3.75”D, 17”H x 17”W x 3.75”, 17”H x 21”W x 3.75”D 

    • kW: 8 kW, 11 kW, 13 kW, 18 kW, 24 kW, 27 kW, 36 kW

    • 99.8% energy efficient

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyeemax-homeadvantage
    • Rodzina produktuHVAC
    • Grupa produktuInstantaneous Water Heaters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody
    • Klasyfikacja IFCWymiennik ciepła
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
    • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
    • OmniClass Number23-31 29 11 11
    • OmniClass TitleElectric Instantaneous Hot Water Heaters
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa