Opublikuj swoje produkty
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 2+1 Patiodoor outward opening

    With Elitfönster’s outward opening 2+1 patio door, you can enjoy the silence right in the middle of a city, next to motorways and railroads or if you live close to a factory. Our patio doors with low U values are energy efficient and give you a good living comfort throughout the year.

    Window construction
    - Sidehung wooden coupled patio door with an exterior aluminium cladding providing extra long sustainability making it virtually maintenance free
    - Coupled construction with a double isolation glass sealed unit in the wooden sash and a single glass pane in the aluminium sash
    - U value between 0,9 and 1,1
    - Sound reduction between Rw 38 dB and Rw 46 dB
    - Available in fire resistance classes up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Opening: sidehung

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyIKUD-AL
    • Rodzina produktuElitfönster
    • Grupa produktuOutward Opening
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-08
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi