Opublikuj swoje produkty
14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs
14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs
    Elkay

    14-2C18X24-R-18X Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 58-1/2" x 29-13/16" x 43-3/4" 16 Gauge Two Compartment Sink w/18" Right Drainboard +SS Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance: 

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC Listed
    • IPC listed
    • NPCC Listed
    • NSF 2
    • Accessory: 
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14-2C18X24-R-18X
    • Rodzina produktuSINK
    • Grupa produktuDependabilt
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)43.75
    • Szerokość (cale)29.81
    • Głębokość (cale)58.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)147
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki