Opublikuj swoje produkty
CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink
Elkay

CHS17162 Elkay Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" 2-Hole Single Bowl Wall Hung Handwash Sink

CHS17162 Stainless Steel 16-3/4" x 15-1/2" x 13" Single Bowl Wall Hung Handwash Sink. Sink is manufactured from 20 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

Compliance:

  • ASME A112.19.3
  • CSA B45.4
  • NSF 2

Features:

  • Type 304 stainless steel basin.
  • 1-3/4"-radius coved corners.
  • 7"-high, full-length backsplash with 45 degree-angle sloped top.
  • Exposed surfaces have a brushed finish.
  • 2" drain opening.
  • Easy to clean and sanitize.
  • Furnished with hanger and integral stainless steel support brackets.
Opis
  • Keywords: hand sink, commercial hand sink, commercial hand wash sink, small commercial hand wash sink, kitchen hand sink, stainless steel hand sink, commercial hand sink faucet, stainless hand wash basin, wall mounted hand wash sink, hand wash sink faucet, stainless wall mount sink, wall hung stainless steel sink, movable sink

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCHS17162
  • Rodzina produktuCIS
  • Grupa produktuHandwash & Lavatory
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-19
  • Numer edycji2
  • Wysokość (cale)13
  • Szerokość (cale)15.5
  • Głębokość (cale)16.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)20
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Sinks